Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | Large End Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 1 | 22 | 6 | 66 | 85110 | 2.77 | |
46.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 1.5 | 22 | 6 | 66 | 85120 | 3.15 | |
69.78 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 2.5 | 30 | 6 | 74 | - | 4.62 | |
82.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | 5 | 30 | 8 | 74 | - | 7.25 | |
38.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.5 | 17 | 6 | 61 | 85101 | 2.8 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 1 | 22 | 6 | 66 | 85111 | 3.27 | |
46.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 1.5 | 22 | 6 | 66 | 85121 | 3.65 | |
53.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 2 | 30 | 6 | 74 | 85131 | 4.6 | |
53.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 2.5 | 30 | 6 | 74 | 85151 | 5.12 | |
53.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 3 | 30 | 6 | 74 | 85171 | 5.64 | |
38.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 17 | 6 | 61 | 85102 | 3.3 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 22 | 6 | 66 | 85112 | 3.77 | |
46.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1.5 | 22 | 6 | 66 | 85122 | 4.15 | |
53.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 2 | 30 | 6 | 74 | 85132 | 5.1 | |
53.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 2.5 | 30 | 6 | 74 | 85152 | 5.62 | |
53.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 3 | 30 | 8 | 74 | 85172 | 6.14 | |
38.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 20 | 6 | 64 | 85103 | 4.35 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 26 | 6 | 70 | 85113 | 4.91 | |
46.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1.5 | 26 | 6 | 70 | 85123 | 5.36 | |
54.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 2 | 36 | 8 | 80 | 85133 | 6.51 | |
54.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 2.5 | 36 | 8 | 80 | 85153 | 7.14 | |
54.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 3 | 36 | 8 | 80 | 85173 | 7.77 | |
38.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 24 | 6 | 68 | 85104 | 5.42 | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 32 | 8 | 76 | 85114 | 6.12 | |
46.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 32 | 8 | 76 | 85124 | 6.68 | |
63.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 2 | 42 | 8 | 86 | 85134 | 7.93 | |
66.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 2.5 | 42 | 10 | 92 | 85154 | 8.67 | |
66.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 3 | 42 | 10 | 92 | 85174 | 9.4 | |
38.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 24 | 8 | 68 | 85105 | 6.42 | |
42.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 32 | 8 | 76 | 85115 | 7.12 | |
46.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 32 | 8 | 76 | 85125 | 7.68 | |
66.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 42 | 10 | 92 | 85135 | 8.93 | |
73.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 42 | 10 | 92 | 85155 | 9.67 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 42 | 12 | 99 | 85175 | 10.4 | |
150.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 6 | 56 | 16 | 116 | - | 17.77 | ||
40.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 28 | 10 | 78 | 85106 | 8.49 | |
46.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 38 | 10 | 88 | 85116 | 9.33 | |
46.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 38 | 10 | 88 | 85126 | 9.99 | |
72.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 50 | 12 | 107 | 85136 | 11.49 | |
73.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5 | 50 | 12 | 107 | 85156 | 12.37 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 50 | 12 | 107 | 85176 | 13.24 | |
87.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85197 | 16.75 | ||
163.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85207 | 24.45 | ||
284.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85217 | 31.63 | ||
45.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 28 | 12 | 85 | 85107 | 10.49 | |
54.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 38 | 12 | 95 | 85117 | 11.33 | |
54.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 38 | 12 | 95 | 85127 | 11.99 | |
72.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 50 | 12 | 107 | 85137 | 13.49 | |
73.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 50 | 12 | 107 | 85157 | 14.37 | |
78.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 | 16 | 110 | 85177 | 15.24 | |
100.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 | 16 | 110 | 85198 | 18.75 | ||
202.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | 67 | 25 | 143 | 85208 | 26.45 | ||
328.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 67 | 32 | 147 | 85218 | 33.63 | ||
60.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 34 | 12 | 91 | 85108 | 12.59 | |
67.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 45 | 12 | 102 | 85118 | 13.57 | |
71.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 45 | 12 | 102 | 85128 | 14.36 | |
91.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 60 | 16 | 120 | 85138 | 16.19 | ||
96.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 60 | 16 | 120 | 85158 | 17.24 | ||
104.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 60 | 16 | 120 | 85178 | 18.29 | ||
128.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 4 | 60 | 20 | 126 | 85188 | 20.39 |
Loading...
Type | Winkelmaß mit Konusgewinde | Work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) | Tool Material Type | Kobalt HSS | Coating | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften