Handgewindebohrer-Serie für allgemeine Verwendung HT (Teilenummern)

Handgewindebohrer-Serie für allgemeine Verwendung HT
  • Mengenrabatt
Schnellarbeitsstahl-Handgewindebohrer.
Arbeitsmaterial: Magnesiumlegierungsguss (MC) kompatibel / Zinklegierungsguss (ZDC) kompatibel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HT-1.5P-M28X1

Teilenummer
HT-1.5P-M28X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

148.05 €

1 6 Arbeitstage MeterM2811.5P105OH24521430-1833

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type HSS-Stahl Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Handgewindebohrer
Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Screw Left and Right Right Screw

Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer-Serie für allgemeine Verwendung HT, die Teilenummer ist HT-1.5P-M28X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HT-1.5P-M28X1.

Produktvarianten

Teilenummer
HT-1.5P-M14X1
HT-1.5P-M15X1
HT-1.5P-M2.6X0.45
HT-1.5P-M33X2
HT-1.5P-M35X1.5
HT-1.5P-M38X3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

31.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM1411.5P88OH24810.5430-1013

39.95 €

1 6 Arbeitstage MeterM1511.5P95OH25010.5430-1083

10.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM2.60.451.5P44OH1-339.5Available353

157.99 €

1 6 Arbeitstage MeterM3321.5P110OH34725437-1973

170.62 €

1 6 Arbeitstage MeterM351.51.5P110OH34726437-2083

207.63 €

1 6 Arbeitstage MeterM3831.5P165OH38528460-2203

Technischer Support