Hersteller-Teilenummer: NX25-1
Marke: NS TOOL
Preis: 50.93 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 1 φ
Blade length (ℓ): 1 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 40 mm
(γ) Neck Angle: 9 °
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NX25-1
Teilenummer
|
---|
NX25-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00100 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Sie befinden sich auf der Seite für NX-25-Gewinde 25 Schaftfräser, die Teilenummer ist NX25-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NX25-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NX25-0.7 |
NX25-0.8 |
NX25-0.9 |
NX25-1.1 |
NX25-1.2 |
NX25-1.3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 0.7 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00070 | |
60.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.8 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00080 | |
60.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 0.9 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00090 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 1.1 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00110 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 1.2 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00120 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 1.3 | 4 | 40 | 9 | 01-00025-00130 |