NX-35-Gewinde 35 Schaftfräser (NX35-1)

NX-35-Gewinde 35 Schaftfräser NX35-1
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NX35-1

Marke: NS TOOL

Preis: 52.83

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Blade diameter (D): 1 φ

Blade length (ℓ): 3 mm

Shank diameter (d): 4 mm

Overall Length (L): 45 mm

(γ) Neck Angle: 9 °


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NX35-1

Teilenummer
NX35-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

52.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13445901-00035-00100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Sie befinden sich auf der Seite für NX-35-Gewinde 35 Schaftfräser, die Teilenummer ist NX35-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NX35-1.

Produktvarianten

Teilenummer
NX35-0.7
NX35-0.8
NX35-0.9
NX35-1.1
NX35-1.2
NX35-1.3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

70.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.72.1440901-00035-00070

70.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82.4440901-00035-00080

70.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.92.7440901-00035-00090

59.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.13.3445901-00035-00110

59.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.23.6445901-00035-00120

59.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.33.9445901-00035-00130

Technischer Support