• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MSTNR230 MUGEN-BESCHICHTUNG langer konischer Halsradius-Schaftfräser (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSTNR230-0.4-R0.05-3-4

Teilenummer
MSTNR230-0.4-R0.05-3-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d1) Throat Diameter
(mm)
(α) Effective Slope Angle
(°)
(θ) Neck Angle
(°)
(l2) Length under Neck
(mm)
Manufacturer Code

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.050.350440.742°26′0.808-00770-04232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Gehärteter Halsradius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
R Precision(μm) 0.005~-0.005 (γ) Neck Angle 2(°) 12°

Sie befinden sich auf der Seite für MSTNR230 MUGEN-BESCHICHTUNG langer konischer Halsradius-Schaftfräser, die Teilenummer ist MSTNR230-0.4-R0.05-3-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSTNR230-0.4-R0.05-3-4.

Produktvarianten

Teilenummer
MSTNR230-0.2-R0.05-3-2
MSTNR230-0.2-R0.05-5-1
MSTNR230-0.2-R0.05-5-2
MSTNR230-0.4-R0.05-5-3
MSTNR230-0.4-R0.05-5-4
MSTNR230-0.4-R0.1-1-3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d1) Throat Diameter
(mm)
(α) Effective Slope Angle
(°)
(θ) Neck Angle
(°)
(l2) Length under Neck
(mm)
Manufacturer Code

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.050.1550420.372°28′0.408-00770-02232

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.050.1550410.33°10′0.408-00770-02251

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.050.1550420.484°07′0.408-00770-02252

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.050.350430.783°44′0.808-00770-04251

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.050.350440.964°03′0.808-00770-04252

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.10.350430.480°46′0.808-00770-04311

Technischer Support