Wartungsboard-Satz (mit Blende)

Wartungsboard-Satz (mit Blende)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A tool set that can be used widely for both wall-mount and floor-standing applications.
[Features]
· Ideal for management of tools.
· The set includes a wide variety of items.
· It can be attached to the wall using the supplied wall hook.
· A stand that can be used on the floor is included as standard.
· Ideal for a wide range of maintenance work.
[Applications]
· Maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CS410

Teilenummer
CS410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

725.14 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Feste Ausführung/zum Aufhängen Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 600×120×770
Set Content(Point) 36 Case color Rot Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 22500

Sie befinden sich auf der Seite für Wartungsboard-Satz (mit Blende) , die Teilenummer ist CS410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS410.

Technischer Support