Hersteller-Teilenummer: SSE400-0.1-0.5
Marke: NS TOOL
Preis: 233.32 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Underneck length (ℓ1): 0.5 mm
(d2) Neck Diameter: 0.08 mm
Manufacturer Code: 01-00440-01005
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSE400-0.1-0.5
Blade diameter (D)(φ) | 0.1 | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Blade length (ℓ)(mm) | 0.04 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Coating | Ohne Beschichtung |
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 53 | Machining Application | Fläche / Seite / Nut |
Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Keine Torsion | (γ) Neck Angle(°) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für CBN-Vierkantfräser SSE400, die Teilenummer ist SSE400-0.1-0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSE400-0.1-0.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
Manufacturer Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SSE400-0.1-0.2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | Manufacturer Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.075 | 01-00440-01002 |