Hersteller-Teilenummer: GES4-4
Marke: EIKOSHA
Preis: 89.98 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 4 φ
Blade length (ℓ): 30 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 100 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GES4-4
Teilenummer
|
---|
GES4-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 30 | 6 | 100 |
Loading...
work material | Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Blade diameter tolerance D(mm) | 0~+0.02 | Shank diameter tolerance d(mm) | h6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Graphit-Vollmaterial-Schaftfräser 4 schneidig, Standardausführung, die Teilenummer ist GES4-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GES4-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GES4-14 |
GES4-15 |
GES4-16 |
GES4-5 |
GES4-6 |
GES4-7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 50 | 12 | 120 | ||
425.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 60 | 16 | 150 | ||
435.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 60 | 16 | 150 | ||
90.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 30 | 6 | 100 | ||
90.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 100 | ||
120.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 40 | 6 | 120 |