Robuste Winkelgeschwindigkeit Fräser mit Griff

Robuste Winkelgeschwindigkeit Fräser mit Griff
A T-slot angular cutter with attached HSS handle.
[Features]
· Various angles are available to support processing of various angles.
· Cobalt HSS is used, the number of flutes has been reduced and torsion has been added to achieve improved machinability.
[Applications]
· Used for dovetail grooving.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACST12-45
ACST12-60
ACST15-45
ACST15-60
ACST16-45
ACST16-60
ACST18-45
ACST18-60
ACST20-45
ACST20-60
ACST25-45
ACST25-60
ACST30-45
ACST30-60
ACST35-45
ACST35-60
ACST40-45
ACST40-60
ACST45-45
ACST45-60
ACST50-45
ACST50-60
ACST55-45
ACST55-60
ACST60-45
ACST60-60
ACST65-60
ACST70-60-32
ACST70-60-42
ACST75-60-32
ACST75-60-42
ACST80-60-32
ACST80-60-42
ACST90-60-32
ACST90-60-42
ACST100-60-A
ACST100-60-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Single corner
(°)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes Angle Tolerance

114.01 €

1 10 Arbeitstage 123.5453.5107084±1°

98.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

125606107084±15′

83.81 €

1 10 Arbeitstage 155453.5107584±1°

83.81 €

1 10 Arbeitstage 156607127584±15′

85.89 €

1 6 Arbeitstage 165454.5128084±1°

85.90 €

1 10 Arbeitstage 167607128084±15′

89.14 €

1 10 Arbeitstage 185455.51290104±1°

89.15 €

1 10 Arbeitstage 1876091290104±15′

94.38 €

1 10 Arbeitstage 205458.512109104±1°

94.40 €

1 10 Arbeitstage 20760912109104±15′

120.50 €

1 6 Arbeitstage 257458.515124126±1°

124.92 €

1 10 Arbeitstage 259601115124126±15′

140.37 €

1 6 Arbeitstage 308458.518144166±1°

140.43 €

1 10 Arbeitstage 3011601318144166±15′

199.93 €

1 6 Arbeitstage 3511458.518146166±1°

200.00 €

1 6 Arbeitstage 3513601518146166±15′

240.86 €

1 6 Arbeitstage 40134510.520162206±1°

241.03 €

1 6 Arbeitstage 4017601725162206±15′

311.39 €

1 6 Arbeitstage 45154510.520164206±1°

311.63 €

1 6 Arbeitstage 4519601925164206±15′

375.19 €

1 6 Arbeitstage 50164512.525177256±1°

375.60 €

1 6 Arbeitstage 5022602130177256±15′

461.68 €

1 6 Arbeitstage 55164512.525177258±1°

462.21 €

1 6 Arbeitstage 5522602130177258±15′

533.64 €

1 6 Arbeitstage 60184514.525185258±1°

534.40 €

1 6 Arbeitstage 6025602330185258±15′

864.00 €

1 6 Arbeitstage 6525602830185328±15′

995.46 €

1 6 Arbeitstage 7025603430195328±15′

995.46 €

1 6 Arbeitstage 7025603430195428±15′

1,208.43 €

1 6 Arbeitstage 7525603630195328±15′

1,208.43 €

1 6 Arbeitstage 7525603630195428±15′

1,283.11 €

1 6 Arbeitstage 80256038301953210±15′

1,283.11 €

1 6 Arbeitstage 80256038301954210±15′

1,647.40 €

1 6 Arbeitstage 90306042251953210±15′

1,647.40 €

1 6 Arbeitstage 90306042251954210±15′

2,035.17 €

1 6 Arbeitstage 100306042251953210±15′

2,035.17 €

1 6 Arbeitstage 100306042251954210±15′

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+1 blade shape Right blade right torsion
Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h8

Technischer Support