Teilenummer
|
---|
NA1006A24N |
NA1006A24P |
NA1006A36P |
NA1006WA36N |
NA1006WA36P |
NA1256A24N |
NA1256A24P |
NA1256A36P |
NA1506A36P |
NA1806A24P |
NA1806A36P |
NA1806WA24K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Work material | Particle Size (#) | Abrasive grain | Hardness | Point Strategy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 25 | 11 Arbeitstage | 100 | 15 | General steel / Gusseisen | 24 | Schleifkörper AWA | N | 10 | ||
3.61 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | General steel / Gusseisen | 24 | Schleifkörper AWA | P | 10 | ||
3.69 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | General steel / Gusseisen | 36 | Schleifkörper AWA | P | 10 | ||
4.33 € | 25 | 8 Arbeitstage | 100 | 15 | Edelstahl / Legierter Stahl | 36 | Schleifkörper WA | N | 10 | ||
4.06 € | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | Edelstahl / Legierter Stahl | 36 | Schleifkörper WA | P | 10 | ||
5.52 € | 25 | 5 Arbeitstage | 125 | 22 | General steel / Gusseisen | 24 | Schleifkörper AWA | N | 20 | ||
5.74 € | 25 | 5 Arbeitstage | 125 | 22 | General steel / Gusseisen | 24 | Schleifkörper AWA | P | 20 | ||
5.96 € | 25 | 8 Arbeitstage | 125 | 22 | General steel / Gusseisen | 36 | Schleifkörper AWA | P | 20 | ||
7.58 € | 25 | 13 Arbeitstage | 150 | 22 | General steel / Gusseisen | 36 | Schleifkörper AWA | P | 20 | ||
8.87 € | 25 | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | General steel / Gusseisen | 24 | Schleifkörper AWA | P | 20 | ||
8.98 € | 25 | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | General steel / Gusseisen | 36 | Schleifkörper AWA | P | 20 | ||
9.77 € | 25 | 11 Arbeitstage | 180 | 22 | Edelstahl / Legierter Stahl | 24 | Schleifkörper WA | K | 20 |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Work material
Particle Size(#)
Abrasive grain
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften