Schleifscheibe „Green Cup“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GCP1006-24
GCP1006-36
GCP1806-24
GCP1806-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Point Strategy

5.15 €

25 5 Arbeitstage 100152410

4.40 €

1 5 Arbeitstage 100153610

10.88 €

25 8 Arbeitstage 180222420

10.40 €

25 5 Arbeitstage 180223620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Thickness(mm) 6 Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen Features Erhöhte Schleifleistung
Maximum operating rotation speed(m/s) 72

Technischer Support