„High Grip Cup“ (Schleifscheibe)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HGC1806-24

Teilenummer
HGC1806-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.94 €

25 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer diameter Dimensions(mm) 180 Inner Diameter Dimension(mm) 22.23 Thickness(mm) 6
Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen Particle Size(#) 24 Features Erhöhte Schleifleistung
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Point Strategy 20

Sie befinden sich auf der Seite für „High Grip Cup“ (Schleifscheibe), die Teilenummer ist HGC1806-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HGC1806-24.

Technischer Support