Schleifscheibe „Super Green μ“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGM1002-60
SGM1002-80
SGM100216-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)

2.80 €

25 5 Arbeitstage 1560

2.85 €

25 5 Arbeitstage 1580

3.28 €

25 11 Arbeitstage 1660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Thickness(mm) 2 Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen
Features Erhöhte Schleifleistung Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Dedicated pad 1
Point Strategy 10

Technischer Support