Hersteller-Teilenummer: 4-130
Marke: STAR-M
Preis: 20.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4-130
Size(mm) | 13 | Overall Length L(mm) | 270 | Screw Length SL(mm) | 195 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft diameter d(mm) | 10 | Shaft type | Hexagonal Shaft | Target material | Wood |
Material | Ordinary Steel | Tool Used | Electric drill |
Sie befinden sich auf der Seite für Bohrer, die Teilenummer ist 4-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4-130.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften