Double Sided Suction V Type Holder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KVA-2F1A

Teilenummer
KVA-2F1A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

824.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetblock Magnet Attraction Force(N) 392 (40 kgf) or More Suction Surface Obere Oberfläche / Beidseitig / Unterseite / Hinten / V-Oberfläche
Width(mm) 60 Depth(mm) 80 Height(mm) 105
Mass(kg) 3.2 Application Possible to use as holding tool and has wide range of applications from round bar scribing to the cutting tools. Features 1 Since only workpieces can be detached and replaced without changing the fixed position of the holder, work can be done efficiently.
Features 2 ON/OFF switching lever is removable Features 3 Drip-Proof, Oil-Resistant Structure

Sie befinden sich auf der Seite für Double Sided Suction V Type Holder, die Teilenummer ist KVA-2F1A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KVA-2F1A.

Technischer Support