Einfacher Kabelbinderstopper (für PP-Umreifung)【100-1,000 Stk. pro Packung】

Einfacher Kabelbinderstopper (für PP-Umreifung)
A stopper that enables bundling to be performed easily.
[Features]
· PP band stopper that is easy to use.
· For hand-fastening to enable simple binding without using a machine.
· Made from a tough polypropylene that doesn't give off dioxin, etc. when incinerated as a waste.
[Applications]
· Can be used with cardboard for preventing loads from collapsing.
· Can be used freely in many ways as it is also widely used for packing of irregularly shaped items, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSP-16
TSP-19
TSP-19-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable band width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

49.95 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 15.5254-943324001 Bag (1000 pcs)

71.46 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 19.0254-945028001 Bag (500 pcs)

15.31 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 19.0254-94685501 Bag (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Verschlüsse für PP-Band Color White

Technischer Support