Hersteller-Teilenummer: SS2TL-7-35
Marke: SANKO MFG
Preis: 65.75 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 7 φ
Blade length (ℓ): 35 mm
Shank diameter (d): 8 mm
Overall Length (L): 80 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SS2TL-7-35
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Machining Application | Fläche / Seite | Coating | TiCN |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für SS2TL S-beschichtet Estech, 2-schneidig, lang, die Teilenummer ist SS2TL-7-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS2TL-7-35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SS2TL-12-40 |
SS2TL-12-55 |
SS2TL-13-55 |
SS2TL-14-55 |
SS2TL-8-35 |
SS2TL-9-45 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 40 | 12 | 95 | ||
71.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 55 | 12 | 110 | |
120.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 55 | 12 | 115 | ||
109.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 55 | 12 | 115 | ||
51.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 8 | 80 | |
73.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 45 | 10 | 95 |