SS4TL S beschichtet Estech, 4-schneidig, lang (Teilenummern)

SS4TL S beschichtet Estech, 4-schneidig, lang
  • Mengenrabatt
[Features]
· 4-flute finishing endmill with TiCN coating.
· Enables a wide range of side machining and deep engraving, due to the long flute length.
· High grade powder metallurgy HSS with S-coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS4TL-3-15
SS4TL-4-20
SS4TL-5-25
SS4TL-6-25
SS4TL-6-40
SS4TL-7-35
SS4TL-8-35
SS4TL-9-45
SS4TL-10-45
SS4TL-11-55
SS4TL-12-40
SS4TL-12-55
SS4TL-13-55
SS4TL-14-55
SS4TL-16-65
SS4TL-16-80
SS4TL-18-65
SS4TL-19-75
SS4TL-20-60
SS4TL-20-75
SS4TL-20-100
SS4TL-22-75
SS4TL-25-90
SS4TL-30-90
SS4TL-30-105
SS4TL-35-105
SS4TL-40-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

60.22 €

1 6 Arbeitstage 315655

60.22 €

1 6 Arbeitstage 420660

60.22 €

1 6 Arbeitstage 525665

60.22 €

1 6 Arbeitstage 625665

69.76 €

1 6 Arbeitstage 640680

73.92 €

1 6 Arbeitstage 735880

69.06 €

1 6 Arbeitstage 835880

80.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9451095

77.17 €

1 6 Arbeitstage 10451095

99.72 €

1 6 Arbeitstage 115512110

83.35 €

1 6 Arbeitstage 12401295

95.30 €

1 6 Arbeitstage 125512110

132.07 €

1 6 Arbeitstage 135512115

94.61 €

1 6 Arbeitstage 145512115

108.78 €

1 6 Arbeitstage 166516130

134.49 €

1 6 Arbeitstage 168016145

135.93 €

1 6 Arbeitstage 186516130

159.22 €

1 6 Arbeitstage 197520150

138.88 €

1 6 Arbeitstage 206020135

152.26 €

1 6 Arbeitstage 207520150

216.34 €

1 6 Arbeitstage 2010020175

182.74 €

1 6 Arbeitstage 227520150

240.07 €

1 6 Arbeitstage 259025170

376.59 €

1 6 Arbeitstage 309025170

410.50 €

1 6 Arbeitstage 3010525185

575.92 €

1 6 Arbeitstage 3510532190

803.58 €

1 6 Arbeitstage 4010532190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Machining Application Fläche / Seite Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support