Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSML-6 |
SSML-8 |
SSML-10 |
SSML-12 |
SSML-16 |
SSML-20 |
SSML-25 |
SSML-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck gradient (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 8 | 75 | 27 | 10° | ||
73.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 10 | 90 | 38 | 10° | ||
95.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 12 | 110 | 49 | 10° | ||
115.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 55 | 12 | 120 | - | - | ||
117.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 65 | 16 | 140 | - | - | ||
174.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 85 | 20 | 165 | - | - | ||
263.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 105 | 25 | 190 | - | - | ||
419.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 105 | 32 | 190 | 115 | 20° |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Machining Application | Fläche / Seite | Coating | TiCN |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften