Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSA-5 |
SSA-7 |
SSA-9 |
SSA-10 |
SSA-11 |
SSA-12 |
SSA-13 |
SSA-14 |
SSA-15 |
SSA-16 |
SSA-17 |
SSA-18 |
SSA-19 |
SSA-20 |
SSA-22 |
SSA-25 |
SSA-28 |
SSA-30 |
SSA-32 |
SSA-35 |
SSA-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 4 | 6 | 70 | ||
84.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
93.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
93.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
112.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
112.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
94.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
94.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 4 | 16 | 135 | ||
97.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
102.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
116.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
116.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
135.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
135.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
165.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
198.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
235.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
293.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
325.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
438.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
515.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften