Hersteller-Teilenummer: SUSA-11
Marke: SANKO MFG
Preis: 71.99 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 11 φ
Blade length (ℓ): 22 mm
Number of flutes: 3 sheet
Shank diameter (d): 12 mm
Overall Length (L): 90 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUSA-11
Teilenummer
|
---|
SUSA-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 22 | 3 | 12 | 90 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für S-SUSα-Edelstahl-Nutbearbeitung, die Teilenummer ist SUSA-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUSA-11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUSA-10 |
SUSA-10.5 |
SUSA-11.5 |
SUSA-12 |
SUSA-13 |
SUSA-14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 3 | 10 | 80 | ||
71.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 22 | 3 | 12 | 90 | ||
71.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 24 | 3 | 12 | 95 | ||
71.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 24 | 3 | 12 | 95 | ||
91.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 30 | 3 | 12 | 95 | ||
91.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 3 | 16 | 115 |