Motorschraubenschlüssel, Aluminium, vertikale Ausführung

Motorschraubenschlüssel, Aluminium, vertikale Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • AOM68
  • AOM68V
  • AOM68G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AOM68

Teilenummer
AOM68
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.11 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 68 Mouth Depth(mm) 62 Overall Length(mm) 198
Mass(g) 245 Color Silver Trusco Code 254-2382
Application For tightening electroplated ornamental/sanitary piping, such as trap pipes, faucets, low tanks etc.

Sie befinden sich auf der Seite für Motorschraubenschlüssel, Aluminium, vertikale Ausführung, die Teilenummer ist AOM68.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AOM68.

Technischer Support