Scheren für dickes Material mit gerader Klinge

Scheren für dickes Material mit gerader Klinge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Scheren für dickes Material mit gerader Klinge
  • Scheren für dickes Material mit gerader Klinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSTM-0327
HSTM-0330
HSTM-0333
HSTM-0336
HSTM-0339
HSTM-0345
HSTS-0327
HSTS-0330
HSTS-0333
HSTS-0336
HSTS-0339
HSTS-0345
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Cutting Capacity: Steel Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Copper Sheet
(mm)
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

118.10 €

1 6 Arbeitstage 295500.60.8-For Iron Plate404-9055670

132.52 €

1 6 Arbeitstage 320550.60.8-For Iron Plate404-9063810

148.72 €

1 6 Arbeitstage 340550.81-For Iron Plate382-8760950

169.56 €

1 6 Arbeitstage 385600.81-For Iron Plate382-87781120

190.13 €

1 6 Arbeitstage 4107011-For Iron Plate382-87861370

201.07 €

1 6 Arbeitstage 4757511-For Iron Plate382-87941600

145.00 €

1 6 Arbeitstage 295500.60.80.5For Stainless Steel Plate404-9179690

161.89 €

1 6 Arbeitstage 325550.60.80.5For Stainless Steel Plate404-9187820

170.60 €

1 6 Arbeitstage 340570.810.8For Stainless Steel Plate382-9006850

194.95 €

1 6 Arbeitstage 380620.810.8For Stainless Steel Plate382-90141200

218.49 €

1 6 Arbeitstage 41070110.8For Stainless Steel Plate382-90221350

230.47 €

1 6 Arbeitstage 47075110.8For Stainless Steel Plate382-90311620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Main Body: Dead Soft Steel SAE1006 / Blade: Hitachi Yasukihagane Steel Blue Paper Series Features The product can be used for straight cuts of thick plates.

Technischer Support