Dedicated Tweezer Case PTK-90

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PTK-90

Teilenummer
PTK-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.53 €

10 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Andere Eigenschaften Product Type Dazugehöriges Produkt Properties Standardausführung
Width(mm) 27 Length(mm) 125 Trusco Code 368-8313
Features The inner side of the case has a dual structure to protect the tip of the tweezers. A clip is attached to the back of the case and it is convenient for carrying. Tweezers up to 125 mm in length can be used. Application For tweezers and other mobile and tip protection. Mass(g) 10
1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Dedicated Tweezer Case PTK-90, die Teilenummer ist PTK-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTK-90.

Technischer Support