Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T-40-Y
Teilenummer
|
---|
T-40-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 480 | 368 | 305 | 40 | 412 | 312 | 290 | 501-2741 | 2050 | 1 pc. |
Loading...
Color | Gelb | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Card Inserter (sold separately) | A85 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Typ T, grün / grau / gelb, die Teilenummer ist T-40-Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-40-Y.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
T-9-Y |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 372 | 295 | 125 | 9 | 305 | 230 | 109 | 501-2465 | 730 | - |