Master Grip-Schraubendrehersatz, DR-52

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DR-52

Teilenummer
DR-52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

26.53 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 0 / Nr. 1 / Nr. 2 Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 6
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Wellentyp Quadratisch Magnet Verfügbar
Ausführung mit Griff Kautschuk Gegenüberliegende Seite(mm) 6.35 Bitgröße: (+)#2(150)、(+)#2/#2(110)、(+)#2/#2(65)、(+)#0(85)、(+)#1(100)、(+)2/(-)6(135)  
Gewicht(g) Main unit: 57, bit set: 147 Handgrifflänge(mm) 95 Griff-Ø(mm) φ40
Werkstoff Bit: Chrome Vanadium Steel Eigenschaften Bit set that is also ideal for rechargeable electric screwdriver. Ergänzende Erklärung Burette type bit holder for convenient mobility. Cushion grip that fits the hand well.

Sie befinden sich auf der Seite für Master Grip-Schraubendrehersatz, DR-52, die Teilenummer ist DR-52.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DR-52.

Technischer Support