Kurze Ratsche, DR-03

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DR-03

Teilenummer
DR-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.88 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 6 / 4.5
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Magnet Verfügbar Ausführung mit Griff Kautschuk
Gegenüberliegende Seite(mm) 6.35 Gesamtlänge(mm) 95 Gewicht(g) 91 (Each bit's weight: 5)
Eigenschaften With hand crank mechanism. With switch of turning to the right (tightening), fixed, turning to the left (loosening).

Sie befinden sich auf der Seite für Kurze Ratsche, DR-03, die Teilenummer ist DR-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DR-03.

Technischer Support