Titan-Pinzette (J-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PTN-03

Teilenummer
PTN-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

33.89 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Gebogene Spitzen Main Body Material Titan Tip material Titan
Overall Length(mm) 120 Non-magnetism function Y/N Verfügbar Single Product Set Product Einzelstück
Main Body Parts Grundkörper With/without tip replacement function N/A Width(mm) 10
Knob Load(g) 290 Weight(g) 10 Type Bend type (J type)
Note Curved type that can also help avoid obstacles. with soft case (PTK-90).

Sie befinden sich auf der Seite für Titan-Pinzette (J-Ausführung), die Teilenummer ist PTN-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTN-03.

Technischer Support