Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
90LSPC0.5-2CBALD |
90LSPC1.0-3-100CBALD |
90LSPC1.0-3-150CBALD |
90LSPC1.5-4-100CBALD |
90LSPC1.5-4-150CBALD |
90LSPC2.0-6-100CBALD |
90LSPC2.0-6-150CBALD |
90LSPC2.5-8CBALD |
90LSPC3.0-10CBALD |
90LSPC4.0-12CBALD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | Einzelklinge | 2 | 100 | 0.5 | 2 | |
64.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Zweikantig | 3 | 100 | 1 | 1 | |
100.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Zweikantig | 3 | 150 | 1 | 1 | |
70.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | Zweikantig | 4 | 100 | 1.5 | 1 | |
100.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | Zweikantig | 4 | 150 | 1.5 | 1 | |
98.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | Zweikantig | 6 | 100 | 2 | 1 | ||
112.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Zweikantig | 6 | 150 | 2 | 1 | |
107.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | Zweikantig | 8 | 120 | 2.5 | 1 | ||
148.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | Zweikantig | 10 | 120 | 3 | 1 | ||
188.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Zweikantig | 12 | 150 | 4 | 1 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Both square (θ) | 90 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften