(Merry) Nadelzange mit langem Griff und gebogener Spitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L-60

Teilenummer
L-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.68 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 200
Mit oder ohne Feder Verfügbar Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 111-1515
Masse(g) 110 Eigenschaften L-50 tip has a 45° bend Spezifikationen With Spring
Dicke der Spitze(mm) 2.5 Spitze Not Serrated

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Nadelzange mit langem Griff und gebogener Spitze, die Teilenummer ist L-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-60.

Technischer Support