E-Ringzange【5 Stk. pro Packung】

E-Ringzange
  • Mengenrabatt
[Features]
· Pliers ideal for attaching and removing E-rings.
· Enables quick work.
· With gloss polished finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEP-8

Teilenummer
TEP-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.59 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 145
With or without Spring N/A Operating wire diameter range(mm) 6–8 Main body: option Main Body
Trusco Code 280-9877 Mass(g) 120 Features Pliers ideal for attaching and removing E-rings
Features 2 Enables quick work Features 3 Glossy Finish

Sie befinden sich auf der Seite für E-Ringzange, die Teilenummer ist TEP-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEP-8.

Technischer Support