Hersteller-Teilenummer: HK-10
Marke: OHINDUSTRIAL
Preis: 20.14 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Head (diameter): 30 mm
Head (length): 103 mm
Overall Length: 320 mm
Nominal: 1 lb.
Trusco Code: 123-4226
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HK-10
Product Type | Hammer für einhändige Verwendung | Head material | Carbon Steel | Handle material | Eichenholz |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ingenieurhammer, englischer Kugelhammer, Schlosserhammer mit Kugelpinne / O.H.Industrial, die Teilenummer ist HK-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HK-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HK-02 |
HK-05 |
HK-25 |
HK-30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 70 | 270 | 1/4 lbs. | 123-4196 | 220 | ||
18.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 84 | 300 | 1/2 lb. | 123-4200 | 320 | ||
49.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 140 | 420 | 2 1/2 lbs. | 123-4251 | 1400 | ||
57.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 44 | 147 | 450 | 3 lb. | 123-4269 | 1600 |