Profi-Werkzeugkasten

Profi-Werkzeugkasten
  • Mengenrabatt
[Features]
· Comes with pocket and is convenient for arranging and sorting.
· Partitions can be inserted freely to suit the size of the tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB-800
TTB-802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

48.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 556X278X2702360389-4835

146.84 €

1 6 Arbeitstage 560X278X3703900389-4843

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten Case color Schwarz
Effective inside dimension, frontage(mm) 490 Effective inside dimension, depth(mm) 245 Effective inside dimension, height(mm) 210
Features Comes with pocket and is convenient for arranging and sorting. Material Polypropylene (PP) Specification 1 Cylinder lock attachable (sold separately)
Accessory Inner tray

Technischer Support