2-stufiger Werkzeugkasten

2-stufiger Werkzeugkasten
[Features]
· Inside the upper part has an inner tray (PT-36) and the bottom can store tools.
· One-sided opening and closing type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PT-410

Teilenummer
PT-410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.21 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Stahl-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410X204X205
Case color Blau Mass(g) 2700 Effective inside dimension, frontage(mm) 404
Effective inside dimension, depth(mm) 198 Effective inside dimension, height(mm) 151 Trusco Code 120-0780
Features Inside the upper has inner tray (PT-36) and the bottom can store tools. Material Steel Accessory Inner tray (PT-36)

Sie befinden sich auf der Seite für 2-stufiger Werkzeugkasten, die Teilenummer ist PT-410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PT-410.

Technischer Support