Teilebox

Teilebox
[Features]
· Partitions can be freely assembled (large/small).
· The bottom is rounded to make it easy to remove stored parts.
· The contents can be seen from the outside.
· Both the body and inner tray are made of durable ABS resin.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PB-360

Teilenummer
PB-360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.29 €

2 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Komponentenschachtel Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 375X230X71
Case color Sonstige Mass(g) 1100 Effective inside dimension, frontage(mm) 345
Effective inside dimension, depth(mm) 200 Effective inside dimension, height(mm) 64 Trusco Code 120-0569
Features Partitions can be freely assembled (large/small). Material ABS Resin Accessory Partition: large x 6, small x 12

Sie befinden sich auf der Seite für Teilebox, die Teilenummer ist PB-360.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PB-360.

Technischer Support