Teilebox, Ausführung ohne Zwischenwände 138 x 77 x 31 – 214 x 118 x 45

Teilebox, Ausführung ohne Zwischenwände 138 x 77 x 31 – 214 x 118 x 45
  • Mengenrabatt
[Features]
· Has no partitions (free type).
· Lid, base, and bracket are fit-in types with excellent durability.
[Applications]
· For neat organization inside the toolbox or cabinet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPC-OLL

Teilenummer
TPC-OLL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Komponentenschachtel Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 214X118X45
Mass(g) 134.3 Effective inside dimension, frontage(mm) 206 Effective inside dimension, depth(mm) 104
Effective inside dimension, height(mm) 41 Trusco Code 299-7169 Features Has no partitions (free type).
Material Polypropylene (PP)

Sie befinden sich auf der Seite für Teilebox, Ausführung ohne Zwischenwände 138 x 77 x 31 – 214 x 118 x 45, die Teilenummer ist TPC-OLL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPC-OLL.

Technischer Support