Teilebox (Ausführung mit festen Zwischenwänden)

Teilebox (Ausführung mit festen Zwischenwänden)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TJC-2
  • TJC-4
  • TJC-6
  • TJC-7
  • TJC-8
  • TJC-12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TJC-8

Teilenummer
TJC-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.91 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Komponentenschachtel Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 86×64×13
Mass(g) 20.1 JAN Code 4​9​8​9​9​9​9​5​1​1​9​3​2 Trusco Code 299-6316
Color Clear Material Polypropylene (PP)

Sie befinden sich auf der Seite für Teilebox (Ausführung mit festen Zwischenwänden) , die Teilenummer ist TJC-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TJC-8.

Technischer Support