Werkzeug- und Dokumententasche

Werkzeug- und Dokumententasche
[Features]
· Made of strong 600d polyester. Lightweight and has excellent durability.
· Both large documents and tools can be stored.
· Comes with a strong double-opening zipper.
[Applications]
· For electrical work and various repair work.
· For field work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTB-420R

Teilenummer
TTB-420R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.60 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Mass(g) 1270
Width(mm) 400 Depth(mm) 165 Height(mm) 320
Trusco Code 284-7442 Features Made of strong 600 d polyester. Lightweight and has excellent durability. Both large documents and tools can be stored. With powerful double-opening zipper. Application For electrical work and various repair work.
Material Polyester Specification 1 27 pockets Accessory Shoulder Belt
Shape 27 Pocket

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeug- und Dokumententasche, die Teilenummer ist TTB-420R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB-420R.

Technischer Support