Kleber-Meister (extrem starke, nicht-haftende Schere)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

15105

Teilenummer
15105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.26 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schere Overall Length(mm) 240 Mass(g) 138
Blade Length(mm) 105 Blade thickness(mm) 3 Trusco Code 361-6169
Material Stainless Steel (AUS6) + Non-adhesive Special Paint Features 1 The blade has a special non-stick coating with excellent non-stickiness and durability. Specifications Cutting Capacity: Packing Tape, Double-Sided Tape, Aluminum Tape, Waterproof Tape, Wallpaper

Sie befinden sich auf der Seite für Kleber-Meister (extrem starke, nicht-haftende Schere), die Teilenummer ist 15105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15105.

Technischer Support