Delta-Schnitt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DCT1071NX60S

Teilenummer
DCT1071NX60S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.47 €

10 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Versatzausführung Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl Particle Size(#) 60
Hardness S Outer Diameter(mm) 107 Blade thickness(mm) 1
Internal Diameter(mm) 15 Features Cutting Capacity Emphasis Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 80
Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Features 1 It is an offset type that can perform flush cutting. Features 2 Thin 1 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly.
Features 3 Ultra-thin, there is no burn in the cut, and there is less burr. Features 4 Sister product of Theta Cut. Application For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, rectangular lumber, corrugated galvanized iron sheets, etc.
Point Strategy 5 points

Sie befinden sich auf der Seite für Delta-Schnitt, die Teilenummer ist DCT1071NX60S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DCT1071NX60S.

Technischer Support