Monster-Kneifzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MN350G

Teilenummer
MN350G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

127.33 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bolzenschneider Cutting Capacity: HRB 80 Soft Wire ø7 mm or Less Cutting Capacity: HRC 20 Hard Wire ø5 mm or Less
Overall Length(mm) 450 Trusco Code 356-8857 Features Can cut from the root since the blade can enter narrow crevices.
Mass(g) 1145

Sie befinden sich auf der Seite für Monster-Kneifzange, die Teilenummer ist MN350G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MN350G.

Technischer Support