Guide Scale

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GS-1

Teilenummer
GS-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

156.70 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet ON/OFF Function N/A Adsorption Power(N) 350(35kgf) Width(mm) 51
Height(mm) 26.5 Specifications Vorgefertigt Overall Length(mm) 500
Mass(kg) 1.1 Application Special guiding device for movement while keeping the burner height constant in gas welding Features 1 The scale can be adjusted (raised/lowered) according to the height of the nozzle.
Features 2 High Performance Permanent Magnet Strongly Secures the Scale

Sie befinden sich auf der Seite für Guide Scale, die Teilenummer ist GS-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GS-1.

Technischer Support