Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Height (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.51 € | 3 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 10 | ||
4.52 € | 5 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 2 | ||
9.17 € | 5 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 4 | ||
12.71 € | 3 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 6 | ||
15.51 € | 3 | 12 Arbeitstage | 0.8 | 10 | ||
4.52 € | 5 | 12 Arbeitstage | 0.8 | 2 | ||
9.17 € | 5 | 12 Arbeitstage | 0.8 | 4 | ||
12.71 € | 3 | 12 Arbeitstage | 0.8 | 6 | ||
4.52 € | 5 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 1 | ||
4.52 € | 5 | 12 Arbeitstage | 0.8 | 1 | ||
4.52 € | 5 | 12 Arbeitstage | 1.0 | 1 | ||
4.52 € | 5 | 12 Arbeitstage | 1.0 | 2 | ||
9.17 € | 5 | 12 Arbeitstage | 1.0 | 4 | ||
12.71 € | 3 | 12 Arbeitstage | 1.0 | 6 | ||
15.51 € | 3 | 12 Arbeitstage | 1.0 | 10 | ||
22.22 € | 3 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 10 | ||
4.67 € | 5 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 1 | ||
7.06 € | 5 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 2 | ||
12.71 € | 3 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 4 | ||
17.39 € | 3 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 6 | ||
9.17 € | 5 | 12 Arbeitstage | 2.0 | 2 | ||
15.51 € | 3 | 12 Arbeitstage | 2.0 | 4 | ||
22.85 € | 3 | 12 Arbeitstage | 2.0 | 6 | ||
26.89 € | 3 | 11 Arbeitstage | 2.0 | 10 | ||
7.50 € | 5 | 12 Arbeitstage | 3 | 1 | ||
12.71 € | 3 | 12 Arbeitstage | 3 | 2 | ||
22.22 € | 3 | 12 Arbeitstage | 3 | 4 | ||
31.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | 6 | ||
35.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | 10 |
Loading...
Product Type | Keramikfaser-Schleifstein | Particle Size(#) | 800 | Length(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blue |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Height(mm)
Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften