Teilenummer
|
---|
SC-3 |
SC-4 |
SC-5 |
SC-5F |
SC-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | Chuck diameter (mm) | Grip Power (kN) | Outer Diameter Grip (mm) | I.D. Grip (mm) | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Regular | 85 | 9 | 2~70 | 24~64 | 1.5 | ||
786.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Regular | 110 | 12 | 3~95 | 29~84 | 3.1 | ||
914.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Regular | 130 | 15 | 3~110 | 33~100 | 4.4 | ||
891.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | Soft Jaw Set | 130 | 15 | 3~110 | 33~100 | 4.4 | ||
5,463.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | Regular | 355 | 40.5 | 25~315 | 107~290 | 54 |
Loading...
Features | Internal and external jaws can be changed and used for outstanding durability and value. | Specifications | Integrated hard jaw type with manual clamping handle |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Details Type
Chuck diameter(mm)
Grip Power(kN)
Outer Diameter Grip(mm)
I.D. Grip(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften