Teilenummer
|
---|
MFKV100001 |
MFKV130001 |
MFKV150001 |
MFKV200001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Trusco Code | Compatible Model | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 342-6815 | MF-100、KV-100 | 650 g/set | ||
84.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 342-6823 | MF-130、KV-125 | 860 g/set | ||
81.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 342-6831 | MF-150、KV-150 | 1,260 g/set | ||
135.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 342-6840 | MF-200、KV-200 | 2890 g/set |
Loading...
Material | Ordinary Cast Iron (FC250) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Trusco Code
Compatible Model
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften