Betonbohrer (SDSplus-Schaft) für Bohrhammer mit geringer Kapazität

Betonbohrer (SDSplus-Schaft) für Bohrhammer mit geringer Kapazität
[Features]
· The carbide tip and cutting edge of the candle type have been made thin, allowing it to drill workpieces sharply and improving the drilling speed.
· The center point at the end of the carbide tip exhibits excellent positioning performance to facilitate drilling that is close to a perfect circle.
· Center point suppress core vibration during drilling to reduce vibration load during operation.
[Applications]
· Work materials: Concrete, blocks, mortar, Japanese walls.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCD-SDS-100L

Teilenummer
TCD-SDS-100L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Single Item blade diameter(mm) 10.0 Effective Length(mm) 200
Overall Length(mm) 260 shank SDSplus JAN Code 4989999384628
Trusco Code 768-4223 Mass(g) 108 work material Concrete, blocks, mortar, Japanese walls
Compatible Model For Lightweight Hammer Drill (SDSplus) Blade part Carbide tip Features 1 The carbide tip and cutting edge of the candle type have been made thin, allowing it to drill workpieces sharply and improving the drilling speed.
Features 2 The center point at the end of the carbide tip exhibits excellent positioning performance to facilitate drilling that is close to a perfect circle. Features 3 Center point suppress core vibration during drilling to reduce vibration load during operation.

Sie befinden sich auf der Seite für Betonbohrer (SDSplus-Schaft) für Bohrhammer mit geringer Kapazität, die Teilenummer ist TCD-SDS-100L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCD-SDS-100L.

Technischer Support