Weiches Rutschschutzband

Weiches Rutschschutzband

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • ST-05T
  • ST-06T
  • Weiches Rutschschutzband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-05T
ST-06T
ST-07T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Color Details Trusco Code

16.68 €

5 6 Arbeitstage Brauner UntergrundLight brown391-83781 Roll

16.68 €

5 6 Arbeitstage Weiße AusführungWhite391-83861 Roll

16.68 €

5 6 Arbeitstage Brauner UntergrundBrown391-83941 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 50 Length(m) 6
Thickness(mm) 1 Adhesiveness 6.6N/25mm Tensile Strength 137N/25mm
Mass(g) 135 Features An anti-slippage tape with a surface made of soft material. Suitable to be used for slip-prevention at any place where human skin touches or product damage should be prevented. Application For indoors. (for areas used when barefoot) For tool grip and cart cargo box non-slip.
Specifications Cutting Requires Cutter Base Materials Polyvinyl Chloride (PVC) Adhesive Acrylic
1 Roll

Technischer Support