Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8323-10X20 |
8323-15X20 |
8323-25X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 430-6805 | 124 | 1 Roll | ||
28.90 € | 4 | 6 Arbeitstage | 15 | 430-6813 | 186 | 1 Roll | ||
48.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 430-6821 | 310 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Brauner Untergrund | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.07 | Adhesiveness | 8.58N/25mm | Tensile Strength | 98.1N/25mm |
Color Details | Reddish brown | Base Material | Rolled copper foil | Adhesive Agent Material | Acrylic Conductive |
Cutting Method | Cutting Requires Cutter | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften