Band, luft- und wasserdicht, einseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VF420A50

Teilenummer
VF420A50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

9.74 €

4 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.19 Color Details Black
Adhesiveness 14N/10mm Trusco Code 376-2793 Mass(g) 210
Specifications Can cut by hand Base Materials Polyethylene (PE) Cloth Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band, luft- und wasserdicht, einseitig, die Teilenummer ist VF420A50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VF420A50.

Technischer Support