Textilband KZ-7, luftdicht / wasserdicht, einseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G0010

Teilenummer
G0010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

12.09 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.18 Adhesiveness 30N/25mm
Tensile Strength 10N/50mm Color Details Black Trusco Code 362-1162
Mass(g) 190 Specifications Cutting Requires Cutter Material (base) Polyethylene cloth
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Textilband KZ-7, luftdicht / wasserdicht, einseitig, die Teilenummer ist G0010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G0010.

Technischer Support